Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1063 - Ball lock pins without head
Bill of material
K1063.10242
BESTKIPP
Order No.
K1063.10242
MATERIAL
Material
Steel
POS
Position
D
diameter
16 mm
D1
diameter
10 mm
D2
diameter
16 mm
D3
diameter
11 mm
H
height
34.4 mm
H1
height
28.0 mm
L1
Length
21.5 mm
L2
Length
23.5 mm
L5
Length
16.0
M
thread
M12x1,5 mm
T
height max.
16 mm
SW
Width across flats
13 mm
SPANNKRAFT
Clamping force
50 N
SCHERKRAFT
Shearing force
9 kN
AUSZUGSKRAFT
Extraction force
1.5 kN
TEMP
Temperature resistance up to
≤180 °C °
GEW
Approx. weight
0.0506 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245221011
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D